FAQ 검색
Video: ATV212에서 기본 파라메터 설정하는 방법
문제:
ATV212 드라이브 프로그래밍
제품 라인:
ATV212 또는 S-Flex
환경:
모든 모델, 모든 일련 번호
원인:
ATV212 드라이브에 대한 기본 프로그래밍.
해상도:
다음 드라이브 파라메터 프로그래밍합니다.
CNOD - 시작/중지
0 = 단자(일반)
1 = HMI(키패드 실행/중지 버튼)
2 = 통신(직렬 통신)
FNOD - 주파수 참조
1 - 참조 소스 VIA(4-20mA 또는 0-10VDC)
4 - 직렬 COM 참조
5 - +/- 속도
AU1 - 자동 램프 어댑터(기본값: 1, 동작을 이해하지 못하면 항상 0으로 변경)
ACC - 가속(초)
DEC - 감속(초)
FH - 최대 주파수
UL - 상한 주파수(고속), 최대 FH 와 동일하게 설정 가능합니다.
LL - 최저 속도(저속)
uL - 정격 모터 주파수
uLu - 정격 모터 전압
tHr - 모터 열보호(과부하 보호를 위한 전동기의 최대 부하 암페어)
F111 - 터미널 F 로직 입력 할당(프로그래밍 가능한 입력, 기본값 = 2, 앞으로 실행)
F112 - 터미널 R 로직 입력 할당(프로그램 가능 입력, 기본값 = 6, 사전 설정 속도)
F113 - 터미널 RES 로직 입력 할당(프로그래밍 가능 입력, 기본값 = 10, 오류 리셋)
F415 - 정격 모터 전류(전동기의 최대 부하 암페어스)
F417 - 정격 모터 속도(모터 RPMS)
F601 - 전류 제한(전동기의 전체 부하 암페어에 전동기의 서비스 계수를 곱한 값)
F201 - F204 - VIA용 아날로그 입력 확장(아날로그 입력 VIA의 배율 설정)
F210 - F213 VIB용 아날로그 입력 확장(아날로그 입력 VIB의 스케일 설정)
다른 많은 설정과 기능을 사용할 수 있습니다.
프로그래밍이 인클로저의 배선과 일치하도록 수정되기 때문에 S-Flex 인클로저 드라이브의 기본값이 여기에 나열된 것과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 ATV212 프로그래밍 설명서 S1A53838을 참조하십시오.
첨부 파일 참조
ATV212 드라이브 프로그래밍
제품 라인:
ATV212 또는 S-Flex
환경:
모든 모델, 모든 일련 번호
원인:
ATV212 드라이브에 대한 기본 프로그래밍.
해상도:
다음 드라이브 파라메터 프로그래밍합니다.
CNOD - 시작/중지
0 = 단자(일반)
1 = HMI(키패드 실행/중지 버튼)
2 = 통신(직렬 통신)
FNOD - 주파수 참조
1 - 참조 소스 VIA(4-20mA 또는 0-10VDC)
2 - 참조 소스 VIB(0-10VDC)
3 - HMI 참조(키패드)4 - 직렬 COM 참조
5 - +/- 속도
AU1 - 자동 램프 어댑터(기본값: 1, 동작을 이해하지 못하면 항상 0으로 변경)
ACC - 가속(초)
DEC - 감속(초)
FH - 최대 주파수
UL - 상한 주파수(고속), 최대 FH 와 동일하게 설정 가능합니다.
LL - 최저 속도(저속)
uL - 정격 모터 주파수
uLu - 정격 모터 전압
tHr - 모터 열보호(과부하 보호를 위한 전동기의 최대 부하 암페어)
F111 - 터미널 F 로직 입력 할당(프로그래밍 가능한 입력, 기본값 = 2, 앞으로 실행)
F112 - 터미널 R 로직 입력 할당(프로그램 가능 입력, 기본값 = 6, 사전 설정 속도)
F113 - 터미널 RES 로직 입력 할당(프로그래밍 가능 입력, 기본값 = 10, 오류 리셋)
F415 - 정격 모터 전류(전동기의 최대 부하 암페어스)
F417 - 정격 모터 속도(모터 RPMS)
F601 - 전류 제한(전동기의 전체 부하 암페어에 전동기의 서비스 계수를 곱한 값)
F201 - F204 - VIA용 아날로그 입력 확장(아날로그 입력 VIA의 배율 설정)
F210 - F213 VIB용 아날로그 입력 확장(아날로그 입력 VIB의 스케일 설정)
F201=VIA 속도 참조 수준 1(%) 4-20mA를 사용하는 경우 20%로 설정합니다. 0-10V를 사용하는 경우 0%로 설정합니다.
F202=VIA 출력 주파수 레벨 1(Hz), 4-20mA의 경우 0으로, 0-10V의 경우 0으로 설정
F203= 10V 또는 20mA를 사용하지 않는 경우 VIA 속도 참조 레벨 2(%)를 100%로 설정합니다.
F204= VIA 출력 주파수 레벨 2(Hz) 최대 속도에 따라 설정(미국에서 60Hz)
F210=VIB 속도 참조 수준 1(%) 0-10V의 경우 0%로 설정
F211=VIB 출력 주파수 레벨 1(Hz) 0-10V의 경우 이 값을 0으로 설정합니다.
F212= VIB 속도 참조 레벨 2(%) - 0-10V에서 이 값을 100%로 설정합니다. 0-5V를 사용하는 경우 50%로 설정합니다.
F213= VIB 출력 주파수 레벨 2(Hz) 최대 속도에 따라 설정(미국에서 60Hz)
F202=VIA 출력 주파수 레벨 1(Hz), 4-20mA의 경우 0으로, 0-10V의 경우 0으로 설정
F203= 10V 또는 20mA를 사용하지 않는 경우 VIA 속도 참조 레벨 2(%)를 100%로 설정합니다.
F204= VIA 출력 주파수 레벨 2(Hz) 최대 속도에 따라 설정(미국에서 60Hz)
F210=VIB 속도 참조 수준 1(%) 0-10V의 경우 0%로 설정
F211=VIB 출력 주파수 레벨 1(Hz) 0-10V의 경우 이 값을 0으로 설정합니다.
F212= VIB 속도 참조 레벨 2(%) - 0-10V에서 이 값을 100%로 설정합니다. 0-5V를 사용하는 경우 50%로 설정합니다.
F213= VIB 출력 주파수 레벨 2(Hz) 최대 속도에 따라 설정(미국에서 60Hz)
다른 많은 설정과 기능을 사용할 수 있습니다.
프로그래밍이 인클로저의 배선과 일치하도록 수정되기 때문에 S-Flex 인클로저 드라이브의 기본값이 여기에 나열된 것과 다를 수 있습니다.
자세한 내용은 ATV212 프로그래밍 설명서 S1A53838을 참조하십시오.
첨부 파일 참조
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군