브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Power supplies for industrial use, rail mounting

단상 및 3상 전원 공급 100 V ~ 500 V - 7 W to 960 W

Modicon 의 일부

조정되는 스위치 모드 전원 공급장치 0.3 ~ 40 A -산업용 어플리케이션
Power supplies for industrial use, rail mounting Schneider Electric 단상 및 3상 전원 공급 100 V ~ 500 V - 7 W to 960 W