브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Sepam 80 NPP 시리즈

핵심 전력 애플리케이션을위한 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

각각 단일 애플리케이션 전용 : S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, M88, G82, G87, G88, B80, B83, C86. 즉시 사용 가능한 Sepam 시리즈 80 NPP에는 기본 장치 NPP 1 개, 20 핀 커넥터 2 개, 전류 1 개, 전류 2 개 또는 전류 1 개 및 전압 커넥터 1 개 (애플리케이션에 따라 다름), 메모리 카트리지 1 개, 애플리케이션 1 개, 운영 언어 1 개, Logipam 펌웨어 옵션 1 개, TCP / IP 옵션 1 개, 모듈 옵션, 통신 인터페이스 또는 코어 밸런스 CT.
Sepam 80 NPP 시리즈 Schneider Electric 핵심 전력 애플리케이션을위한 보호 계전기