브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Sepam series 20

어떠한 배전 시스템에도 사용할 수 있는 전류 또는 전압 보호용 디지털 보호 계전기

PowerLogic™ 의 일부

Sepam series 20은 표준 배전 시스템용으로 7가지 타입의 디지털 전류 또는 전압 보호를 제공하며, 각각은 특정한 하나의 애플리케이션에 적용됩니다. 가능한 모델: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22
Sepam series 20 Schneider Electric 어떠한 배전 시스템에도 사용할 수 있는 전류 또는 전압 보호용 디지털 보호 계전기