범위
EcoStruxure™ Building Operation
최적화된 빌딩 운영을 위한 손쉬운 통합방식의 솔루션 EcoStruxure™ Building Operation은 언제 어디서나 고객이 원하는 손쉬운 통합방식으로 정확한 정보를 제공합니다. 빌딩 운영은 한번의 클릭 또는 마우스의 끌어놓기 방식으로 보고서 생성, 스케줄 설정 및 관리가 더욱 더 손쉬워집니다. 개방형 프로토콜은 전용 장비의 자유롭게 선택할 수 있도록 해 줍니다. EcoStruxure Building Operation은 지속가능한 환경보건을 제공하며, 최대 30%의 에너지를 절감하는 효율적인 엔터프라이즈를 제공합니다.EcoStruxure 의 일부제품 보기 EcoStruxure™ Building Expert
중소규모 빌딩 통합관리 절감된 비용으로 HVAC, 조명, 에너지 계측 시스템등의 프로그램 가능한 제어 및 상시 감시 시스템을 제공합니다.EcoStruxure 의 일부자세한 정보 보기 TAC Vista
최고의 개방성, 확장성, IT 친화성을 갖춘 건물 관리 시스템 신뢰할 수 있고 비용 효율적이며 IT 친화적이며 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖춘 빌딩 에너지 관리 시스템.자세한 정보 보기