범위
Class 8502/8702 Type S NEMA 전자접촉기
Class 8502/8702 Type S NEMA 전자접촉기 NEMA 사이즈 00-7에서 가용한제품 보기 Definite Purpose 전자접촉기
Class 8910 한정된 목적의 전자접촉기 전류 정격 20-352A 까지 가용한제품 보기 TeSys K contactors
최대 16A(7.5kW/400V)의 모터를 제어하는 소형 접촉기 TeSys K는 다양한 코일 전압 및 단자 연결 옵션을 갖춘 소형 접촉기 제품군입니다. 이 제품은 철도( TeSys S207) 및 전기 가정용( TeSys S335) 애플리케이션을 위한 특정 버전을 제공합니다.TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys B
바 설치용 전자접촉기 - LC1B, CV (특수 적용 제품 900 kW/ 400V) 전자접촉기는 기존 구성 및 80~ 2750 A의 다양한 구성으로 제공됩니다.TeSys 의 일부제품 보기 TeSys Deca contactors
전자접촉기 - LC1D (범용 제품) 75 kW/400 V 및 250 A/AC1 이하의 가역형 또는 비가역형 전자접촉기TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys F
최대 1000A(560kW/400V)의 모터 또는 최대 2600A의 저항 부하를 제어하는 접촉기 최대 800A(450kW/400V)의 모터를 제어하는 TeSys F 접촉기가 새로운 TeSys Giga 접촉기 로 교체되었습니다.TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys Hybrid
비동기 모터를 위한 극히-콤팩트한 다기능 스타터 더 많은 모터 스타터의 통합TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys k, d, SK (auxiliary 전자접촉기)
제어 회로용 TeSys D,K 및 SK 릴레이 TeSys D, K 및 SK 제어 릴레이는 릴레이, 미니 제어 릴레이, 보조 접점 블록, 코일 억제 모듈 및 액세서리를 포함하는 제품군입니다.TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys SK
최대 6A(2.2kW/400V)의 모터를 제어하는 미니 접촉기 TeSys SK는 27~45mm 소형 크기의 5~12A 범위의 미니 접촉기입니다.TeSys 의 일부제품 보기 TeSys Giga contactors
최대 800A(450kW/400V)의 모터를 제어하거나 최대 1050A의 전원을 전환하기 위한 접촉기 TeSys Giga는 AC-3(모터) 애플리케이션의 경우 115A ~ 800A, AC-1(저항) 애플리케이션의 경우 250A ~ 1050A 범위의 고전류 접촉기입니다.TeSys 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 TeSys GC, GY, GF
모듈라 컨텍터 16A부터 100 A까지 TeSys GC, GY, GF 모듈라 컨텍터와 relay의 16~100A까지의 레인지입니다. 다양한 산업 분야에서 적용가능하도록 설계되었습니다.TeSys 의 일부제품 보기