범위
Lexium CAS, CAR
가동 축 바디를 가진 캔틸레버 및 망원경 선형 이동의 넓은 범위를 위해 표준화된 캔틸레버 및 텔레스코픽Lexium 의 일부제품 보기 Lexium Cobot
코봇은 완전 통합 로봇 시스템의 일부로 인간과 함께 작동하도록 설계되어 효율성과 생산성을 개선하고 가동 중지 시간을 줄입니다. Lexium Cobot(협업 로봇)은 단조롭고 지루하며 반복적이거나 육체적으로 힘든 작업을 수행합니다. 사람에게 위험한 환경에서 작업할 수 있으며 다양한 산업 분야의 기존 또는 새로운 생산 라인에 쉽게 적용 가능합니다.제품 보기 Lexium MAX
1, 2 또는 3 면 위치 솔루션을 위한 다-축 시스템 1, 2 또는 3 면 위치 솔루션을 위한 시스템Lexium 의 일부자세한 정보 보기 Lexium PAS, PAD
고정 축 바디를 가진 포탈 축 고정 축 바디를 가진 포탈 축 및 가변 부하 카트리지Lexium 의 일부자세한 정보 보기 Lexium TAS
고정밀 포지션닝용 선형 테이블 넓은 범위의 선형 운동용 표준화된 선형 테이블Lexium 의 일부자세한 정보 보기 PacDrive 3 robotics
픽엔 플레이스 솔루션용 델타 로보트 Lexium Delta 2 및 Delta 3 로봇은 최대 60kg(Delta 2) 및 15kg(Delta 3)의 페이로드로 빠른 선택 및 배치를 위해 설계되었습니다.Lexium 의 일부제품 보기