범위
Easy Lexium 16
100~1500W의 200V 엔트리 레벨 서보 모터 Lexium 16 서보 시스템 제품군에는 정격 전력이 0.1 ~ 1.5kW인 서보 드라이브 12개와 2500ppr 및 23비트 인코더 옵션이 있는 모터 44개가 포함됩니다.Easy Series 의 일부제품 보기 Easy Lexium 18
서보 드라이브 Lexium 18은 BCH18 모터와 함께 사용되어 안정성, 신뢰성, 사용 용이성 및 다양한 기계에 대한 적응성을 달성합니다. 모션 컨트롤 전문 지식을 바탕으로, 슈나이더 일렉트릭의 새로운 서보 드라이브 Lexium 18은 BCH18 모터와 결합되어 안정성, 신뢰성, 사용 편의성 및 다양한 기계에 대한 적응성을 달성합니다. 최적화된 디자인으로 경쟁력 있는 가격을 실현합니다. 슈나이더 일렉트릭의 전문 기술 지원 및 서비스는 전체 제품 수명 주기에 걸쳐 전기 및 전자, 반도체, 재료 가공 및 포장 분야의 요구 사항을 완벽하게 충족시킵니다.제품 보기 Lexium 28 & Motors
0.05 부터 4.5 kW 까지의 서보 드라이브와 서보 모터 Lexium 28 서보 드라이브와 Lexium BCH2 서보 모터: 콤팩트한 기계용으로 최적의 서보 묶음Lexium 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Lexium 32와 서보 모터
0.15 KW 에서 7 kW 까지의 서보 드라이브와 모터 -Lexium 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Lexium 52 & Motors
PacDrive 3 용 단독 서보 드라이브와 서보 모터 PacDrive 기반한 자동화 솔루션용 0.4 에서 7 KW 까지의 단독 서보 드라이브와 서보 모터Lexium 의 일부제품 보기 Lexium 62 & Motors
PacDrive 3 용 다축 서보 시스템과 서보 모터 PacDrive 기반 자동화 솔루션용 0,95 부터 24 kW 까지의 다중 축 서보 드라이브와 서보 모터Lexium 의 일부제품 보기