범위
Altistart 01
심플 머신(0.37 ~15 kW)을 위한 소프트 스타터 0.37 ~ 15kW의 단상 또는 3 상 비동기 모터 용 소프트 스타트 유닛Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Altistart 22
중간 범위 Altistart 22 4 kW 에서 400 kW 까지의 펌프 및 팬용 소프트 스타터Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Altistart 48
Altistart 48 소프트 스타터 스탑 장치 4 ~ 900 kW 까지의 3상 비동기식 전동기용 소프트 스타터 스탑 장치Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Altivar Soft Starter ATS480
3~900kW의 프로세스 및 인프라용 소프트 스타터 Altivar™ 소프트 스타터 ATS480은 사이버 보안 표준을 충족하도록 최적화된 디지털화를 위한 소프트 스타터의 차세대입니다. 프로세스 및 인프라를 다루도록 설계된 ATS480은 프로젝트 실행을 간소화하고 가장 까다로운 환경에서도 애플리케이션의 가용성을 극대화합니다. ATS480은 입증된 견고성과 시작/중지 성능을 기반으로 ATS48 장비의 수명을 연장하고 현재 설계를 재사용하여 초기 투자를 보존합니다.Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작