범위
PowerPact 4 Powerboard
ComPact NSXm과 함께 출력 장치로 사용하기 위한 최대 250A 정격 패널보드 아웃고어가 각각 최대 160A이고 인컴이 최대 250A인 패널보드PacT Series 의 일부자세한 정보 보기 Okken
뛰어난 안정성을 자랑하는 LV 배전 및 모터 제어 배전반 고신뢰성 LV 배전 및 모터 제어 스위치보드SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 BlokSeT MB
저압 선박 스위치보드 (배전 및 모터컨트롤 up to 6300A) 높은 신뢰성을 자랑하는 저압 스위치보드 : 배전 및 선박 내 모터 컨트롤, 해안 어플리케이션에 적합SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 BlokSeT
뛰어난 안정성을 자랑하는 LV 배전 및 전동기 제어 배전반 전력 분배 및 모터 제어를 위한 높은 신뢰성의 저전압 스위치 보드SeT Series 의 일부자세한 정보 보기 iPMCC
지능형 전력 & 전동기 제어 센터 Compact NS 630b - 3200 및 Masterpact NT - NW를 위한 콘트롤러자세한 정보 보기