범위
Compact INS/INV
스위치 단로기 40A 부터 2500A 까지 ComPact INS / INV 스위치 단로기는 스위치 보드를 최적화하여 모든 슈나이더 일렉트릭 차단기와의 완벽한 조화를 보장합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 ComPact NSXm NA
단로형 개폐기 - 50부터 160A 까지 콤팩트 NSXm 단로형 개폐기는 신뢰할 수 있는 차단 스위치를 제공합니다. 콤팩트 NSXm 개폐기는 차단기와 동일한 레인지를 가지고 있으며 160A까지 호환되는 악세사리도 가지고 있습니다.PacT Series 의 일부자세한 정보 보기 제품 선택기 시작 FuPacT
32 A 에서 800 A 까지의 스위치 단로기용 휴즈 및 휴즈 부착용 스위치 단로기 Fupact는 자동 단락 및 과부하 오류 감지를위한 고급 전자 모니터가있는 32A에서 1250A까지의 완전한 이중 및 단일 차단 퓨즈 장치입니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Compact NSX 개폐기-단로기
100A 에서 630A 까지의 다음 세대 차단기 Compact NSX NA 스위치 단로기는 안정적인 절연 스위칭을 제공하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 Compact NSX 차단기와 동일한 설치 면적을 가지며 최대 630 A의 적용 가능한 액세서리가 함께 제공됩니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Compact NS 단로기 스위치
오동작 방지 저압 스위치 - 630A부터 3200 A까지 ComPact NS NA 스위치 단로기는 편리한 크기로 좋은 성능을 제공합니다. incomer 이나 수동 또는 원격 전기 설치 작업을 위한 피더용으로도 모두 적합합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Masterpact 단로기 스위치
Masterpact 대전류 단로기 스위치 서비스, 유지 보수 또는 비상 정지를 위해 전기 회로의 전원이 완전히 차단되도록 하는 고성능을 제공합니다. 수동 또는 원격 전기 설치 작업을 위한 인커머(incomer) 스위치로 적합합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 ComPacT NSX NA, new generation
스위치 단로기, 최대 630암페어의 라인 차단용 가장 까다로운 환경에서도 입증된 보호 능력은 이제 가장 진보된 디지털 기능과 연결성 덕분에 전력 안정성, 유지 관리 효율성 및 에너지 효율성을 보장합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 ComPacT NS NA, new generation
스위치 단로기, 최대 3200암페어의 라인 차단용 ##PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작