범위
MasterPact MTZ
고급 디지털 기술을 갖춘 높은 전류의 ACB (6300A까지) MasterPact MTZ는 과부하, 단락 및 장비 접지 오류로 인한 손상으로부터 전기 시스템을 보호하도록 설계된 차단기입니다. MasterPact MTZ는 첨단 디지털 기술과 Micrologic X 제어 장치를 내장하여 안전성과 에너지 효율성에 뛰어납니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 MasterPact NT
Pact 시리즈의 일부 소형 프레임에서 최대 1600A 라인을 보호하는 회로 차단기PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 NW 1000V
800 ~ 6300A 까지의 기중차단기(ACB) 1000V 기중차단기PacT Series 의 일부제품 보기 MasterPact NW
800 - 6300 A 대전류 기중 차단기 Masterpact NW 는 전기 시스템을 보호하기 위해 설계된 넓은 범위의 차단기입니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Masterpact NW-DC
고전류 기중차단기 최대 4000 A for all DC applications MasterPact NW DC는 태양광 어플리케이션을 포함한 직류 설비의 과부하, 단락 및 장비 접지 오류로 인한 전기 시스템의 손상을 방지하도록 설계된 포괄적인 기중차단기입니다. MicroLogic DC 제어 장치를 내장하여 안전 및 에너지 관리에 기여합니다. 이 제품군은 하나의 사이즈로 1000 ~ 4000A의 정격을 포함합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Masterpact NT - NW Navy
해군용 대전류 기중 차단기 630 - 4000 A MasterPact NT 및 NW Navy는 해군 요구 사항을 준수하면서 과부하, 단락 및 장비 접지 오류로 인한 손상으로부터 전기 시스템을 보호하도록 설계된 일련의 공기 회로 차단기입니다. Micrologic 컨트롤 유닛은 안전과 에너지 효율성에 기여합니다. 이 범위는 630에서 4000A 사이의 등급을 두 가지 크기로 분류합니다.PacT Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 MicroLogic
Compact NS 630b - 3200 및 Masterpact NT - NW를 위한 콘트롤러 차단기- 기중차단기PacT Series 의 일부제품 보기