범위
PowerLogic™ P3 Protection Relays
소형 고압 보호 계전기 과전류부터 고급 보호까지, 사용하기 쉬운 보호 계전기(이전 Easergy P3)는 아크 플래시 보호, LPCT, LPVT 및 표준 중전압 애플리케이션을 위한 IEC 61850을 포함한 이더넷 통신을 제공합니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Sepam 시리즈 40
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기 Sepam series 40은 배전 시스템에서 요구되는 13가지 타입의 디지털 전류 또는 전압 보호를 제공하며, 각각은 특정한 하나의 애플리케이션에 적용됩니다. 가능한 모델: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40PowerLogic™ 의 일부제품 보기 Sepam 시리즈 80
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기 계전기 분야의 20년 노하우PowerLogic™ 의 일부제품 보기 Vamp 200 시리즈
전력 시스템을 위한 완벽한 보호 및 제어 관리자 VAMP 200 시리즈는 피더, 모터 및 캐패시터 뱅크 관리를 위한 복합 측정 기능을 갖춘 포괄적인 보호 및 제어 장치 제품군을 제공합니다. 구입 가능한 모델: VAMP210, VAMP230, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265MPowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기