범위
PowerLogic™ P5
보호 릴레이 안전성과 사이버 보안에 집중한 고압 보호 릴레이. 판넬 빌더, SI 업체, 엔드유저까지 모두가 사용하기 쉽게 만들었습니다. 과전류에서 차동 보호에 이르기까지 아크 플래시 보호, 이중화 이더넷 통신 및 IEC 61850와 함께 합니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
까다로운 애플리케이션을 위한 차세대 보호 및 제어 PowerLogic P7은 가상화를 위해 완전히 준비된 모듈식 사이버 보안 플랫폼을 제공합니다. 7인치 컬러 터치스크린과 새로운 엔지니어링 도구를 사용하면 구성, 테스트, 통합, 운영 및 유지 관리가 간편하고 지속 가능성 목표를 극대화할 수 있습니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 PowerLogic™ P3 Protection Relays
소형 고압 보호 계전기 과전류부터 고급 보호까지, 사용하기 쉬운 보호 계전기(이전 Easergy P3)는 아크 플래시 보호, LPCT, LPVT 및 표준 중전압 애플리케이션을 위한 IEC 61850을 포함한 이더넷 통신을 제공합니다.PowerLogic™ 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Sepam series 20
어떠한 배전 시스템에도 사용할 수 있는 전류 또는 전압 보호용 디지털 보호 계전기 Sepam series 20은 표준 배전 시스템용으로 7가지 타입의 디지털 전류 또는 전압 보호를 제공하며, 각각은 특정한 하나의 애플리케이션에 적용됩니다. 가능한 모델: Sepam S20, S24, T20, T24, M20, B21, B22PowerLogic™ 의 일부제품 보기 Sepam 시리즈 40
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기 Sepam series 40은 배전 시스템에서 요구되는 13가지 타입의 디지털 전류 또는 전압 보호를 제공하며, 각각은 특정한 하나의 애플리케이션에 적용됩니다. 가능한 모델: Sepam S40, S41, S42, S50, S51, S52, S53, S54, T40, T42, T50, T52, M41, G40PowerLogic™ 의 일부제품 보기 MiCOM P211
지능형 모터 제어기 및 보호 계전기 MiCOM P211 계전기는 모터 감시, 보호 및 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 가능한 모델: MiCOM P211자세한 정보 보기 MiCOM P22x
모터 및 과전류 보호 계전기 보호 계전기의 MiCOM P22x 레인지는 모터 보호 애플리케이션용으로 설계되었으며, 완전한 보호 기능 셋트를 포함하고 있습니다. 가능한 모델: MiCOM P220, MiCOM P225PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 Sepam 60 시리즈
복잡한 배전 시스템용 보호 계전기 Sepam 시리즈 60은 복잡한 배전 시스템을 위한 디지털 전류 또는 전압 보호의 8 가지 타입을 제공하며, 각각은 단일 애플리케이션에 한정되어 있습니다. 가능한 모델: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60PowerLogic™ 의 일부제품 보기 Sepam 시리즈 80
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기 계전기 분야의 20년 노하우PowerLogic™ 의 일부제품 보기 MiCOM P24x
회전 기계 및 모터 보호 계전기 MiCOM P24x 계전기는 모터 및 회전 기계의 고급 보호 기능, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. 가능한 모델: MiCOM P241, MiCOM P242, MiCOM P243PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 Vamp 50 시리즈
저압/고압 전력 시스템을 위한 지능형 보호 VAMP 50 시리즈는 과전류, 접지 결함, 전압, 주파수 및 차동 회선 보호를 위한 포괄적인 모듈형 보호 계전기를 제공합니다. 구입 가능한 모델: VAMP50, VAMP52, VAMP55, VAMP59PowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기 Vamp 200 시리즈
전력 시스템을 위한 완벽한 보호 및 제어 관리자 VAMP 200 시리즈는 피더, 모터 및 캐패시터 뱅크 관리를 위한 복합 측정 기능을 갖춘 포괄적인 보호 및 제어 장치 제품군을 제공합니다. 구입 가능한 모델: VAMP210, VAMP230, VAMP255, VAMP257, VAMP259, VAMP265, VAMP265MPowerLogic™ 의 일부자세한 정보 보기