범위
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU는 신뢰할 수 있는 랙 PDU(배전 장치)를 제공해주며, 이는 서버 랙 및 네트워크 랙 솔루션을 위한 전력 스트립 이상의 역할을 합니다. 신뢰할 수 있고 사용이 용이하며 비용 효율이 높은 PDU입니다.Easy Series 의 일부제품 보기 Easy Custom Rack PDUs
고유한 색상, 입력 코드 플러그 및 콘센트 구성이 단순하게 완료되어 사양에 맞게 제공됩니다. 데이터센터의 맞춤화를 간소화할 수 있으며 비용이 많이 들고 안전하지 않은 현장 수정을 피할 수 있도록, APC의 전담 엔지니어링 및 제조 직원들이 맞춤형 또는 완전히 새로운 랙 PDU를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.Easy Series 의 일부제품 보기 Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units(Rack PDU)는 실시간 원격 모니터링, 연결된 부하의 전력 관리 및 일반적인 멀티탭 이상의 다양한 기능을 제공합니다. 예상치 못한 과부하에도 주의해야 합니다.Easy Series 의 일부제품 보기 Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Unit(랙 PDU)은 일반 전력 스트립보다 온/오프 콘센트 스위칭, 고급 전력 관리, 부하 모니터링 및 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다. 랙 IT 환경 제어 기능 제공Easy Series 의 일부제품 보기 NetShelter Custom Rack PDUs
고유한 색상, 입력 코드 플러그 및 콘센트 구성은 단순하게 수행되고 사양으로 제공됩니다. 독특한 사양이나 용도에 적합하면서도 고품질의 APC룩, 느낌, 신뢰성을 유지할 수 있는 새로운 디자인 & 색상.NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Rack PDU Advanced
최고의 클래스를 지닌 지능형 랙 전원 분배 (PDU) 제품으로 최대 50%의 추가 전력, 두 배의 콘센트, 그리고 현대 데이터 센터에서 신속하고 유연한 배치를 위한 4-in-1 복합 콘센트 디자인을 경험하세요. 데이터 센터 환경에서 밀도, 배치 속도 및 가용성을 극대화하는 작업을 수행합니다.NetShelter 의 일부제품 보기 콘센트별 계측(스위치 랙 PDU 사용)
콘센트 별 계측 스위치 랙 PDU(Power Distribution Unit)는 개별 콘센트의 실시간 원격 모니터링 및 원격 온/오프 스위치 제어 기능을 제공해 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다. 랙 배전 분야의 세계적 리더가 콘센트별 계측 기능을 제공합니다!NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Switched Rack PDUs
업계 최고의 안정성, 관리 용이성 및 보안을 갖춘 APC Switched Rack PDU는 고급 부하 관리와 함께 전원 켜기/끄기 콘센트 수준의 전원 순환 및 순서 제어를 제공합니다. 랙 IT 장비의 전원 제어 및 가시성 제공NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
콘센트 별 계측 랙 PDU는 개별 콘센트를 실시간으로 원격 감시할 수 있게 해 주어 IT 전문가에게 데이터센터의 에너지 관리 개선에 필요한 도구를 제공해 줍니다. 랙 배전 분야의 세계적 리더가 콘센트별 계측 기능을 제공합니다!NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Metered Rack PDUs
Metered Rack PDU는 연결된 부하의 실시간 원격 모니터링을 제공합니다. 사용자 정의 경보는 심각한 IT 장애가 발생하기 전에 회로 과부하 가능성을 경고합니다. 예상치 못한 과부하에도 주의해야 합니다.NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Basic Rack PDUs
안정적인 배전 최상의 단순 배전NetShelter 의 일부제품 보기 NetShelter Power Cords
다양한 IT 장비를 위한 폭 넓은 전원 코드 선택. IT 환경을 위한 잠금식 IEC 전원 코드NetShelter 의 일부제품 보기 랙 PDU 부속품
완벽한 랙 배전 솔루션을 위한 코드 고정 브래킷 및 수직 탑재형 브래킷 키트 NetShelter 랙 및 캐비닛과의 호환성이 유지되도록 액세서리가 타사 랙과 코드 보관 애플리케이션의 다양성을 지원합니다.NetShelter 의 일부제품 보기 InfraStruXure 관리자
모든 APC 장치의 건전도 및 상태를 요약 표시하여 서버실 및 소형 데이터 센터를 쉽게 확인할 수 있게 해 주는 관리 플랫폼입니다. 몇 분이면 연결할 수 있고, 아무것도 보관할 필요가 없으며, 어디서든 관리할 수 있습니다.자세한 정보 보기 콘솔 포트 서버
서버와 네트워크 장비를 위한 원격 관리 및 시스템 복구를 제공합니다. 언제 어디서나 서버 및 네트워킹 장비를 관리할 수 있습니다.NetShelter 의 일부자세한 정보 보기 Managed Services Integration Kits
SNMP를 통한 원격 모니터링 도구 통합 간소화 Smart-UPS 관리 및 지원용 케이블자세한 정보 보기