범위
Altivar Process ATV600
유동적 관리를 위한 인버터 0.75kW ~ 800kW 1.5 MW에서 800 kW까지의 3 상 동기식, 비동기식 및 특수 모터 용 공정 산업 및 유틸리티 전용 임베디드 서비스를 통한 인버터Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Altivar Process ATV900
까다로운 어플리케이션에서 사용 가능한 인버터 탁월한 모터 제어 및 연결 기능 (0.75kW ~ 800kW)으로 생산성을 극대화하는 인버터 및 드라이브 시스템Altivar 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 Easy Altivar 610
펌프 및 팬을 위한 드라이브 (0.75~160 kW) 3상 비동기 전동기를 위한 IP20 프리퀀시 인버터. 펌프와 팬 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 다음의 분야에서 적용가능합니다 : 수자원, 하수처리, 오일&가스, 빌딩관리 및 에너지 플렌트Easy Series 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작