범위
Current sensor (전류 센서)
Current Sensor(전류 센서는) 전선에 흐르는 전기를 감지하여 측정과 컨트롤을 위해 그에 비례하는 신호를 만들어냅니다. 빌딩 관리 시스템의 일부로서, 전류 센서는 다양한 산업분야에서 거주자의 안전을 확고히 하기위하여 전기부하 관리가 가능하도록 돕습니다.SpaceLogic 의 일부자세한 정보 보기 제품 선택기 시작 공기 품질 센서 (Air quality Sensor)
공기 품질 센서는 지정된 공간의 CO 변동사항을 감지하여 고객이 빌딩 사용자가 편안하고 안전함을 느낄 수 있게 함 슈나이더 일렉트릭의 공기 품질 센서는 단독으로 설치하여 CO를 탐지할 수 있으며 온도 센서 혹은 습도 센서와 함께 결합하여 사용 할 수도 있습니다. 이는 효율성을 높이며 관리 비용을 줄여줄 것입니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 습도 센서 (Humidity Sensor) SMPS
SHD, SHO, SHR 습도 센서는 거주자 및 사용자에게 편안함을 제공하기에 오피스빌딩, 호텔, 병원, 학교와 같은 공공시설에 적합합니다. 광범위한 습도 센서 범위는 상대 습도를 측정하고 측정을 두 개의 선택 가능한 출력 신호로 변환하는 능동 센서입니다. SHR 모델에는 온도 감지 요소가 내장되어 있습니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 압력 센서 (Pressure Sensors)
BMS 애플리케이션용 습식 및 건식 압력 센서 하나로 된 EP 드라이 압류 센서는 정지압력, 차압력 혹은 관과 파넬 어플리케이션에서의 속도를 측정합니다. 이 디바이스는 IP65/NEMA 4 환경 규격을 가지고 있으며, 보증기간은 5년입니다.새로운 DP 디지털 압류 변환기는 LED 디스플레이를 가지고 있으며, 가스, 액체, 고체 등의 다양한 레인지에서 온도보상 회로를 사용하여 효율성을 높이고 HVAC 비용을 줄일 수 있습니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 온도 센서 (temperature sensor)
룸온도 센서의 폭넓은 선택 범위는 오피스 빌딩, 호텔, 병원, 학교, 쇼핑몰과 같은 공공 시설에 최적화된 벽 모듈 시리즈를 포함합니다. Schneider Electric 온도 센서에는 최신 기술이 통합되어 안정성과 정확성을 보장합니다. 각 온도 센서는 전체 제어 시스템의 일부로 작동 할 수 있도록 설계되었으며 빌딩 관리 시스템 및 기타 HVAC 제어를 보완합니다. 다른 HVAC 제어 제품과 마찬가지로 Schneider Electric의 온도 센서는 빠르고 쉬운 설치 및 작동을 위해 설계되었습니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작 유량계 ( Flow Meters)
슈나이더 일렉트릭의 모든 레인지의 유동체 모니터링 장비는 정확한 전류 및 소비, 쉬운 설치 및 최대치 효율성을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 액체 흐름 감시 장치 신청에는 유량 측정과 소비량 측정이 포함된다. 아날로그(예: 4-20mA), Modbus 및 BACnet 프로토콜 등 많은 인터페이스 옵션이 있습니다.SpaceLogic 의 일부제품 보기 제품 선택기 시작