![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74206_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
이미지를 롤오버하여 확대
![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74206_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74210_Image_05&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74210_Image_11&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74210_Image_07&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F74206 Product picture Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F74210_Image_03&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
iC60N - 소형차단기 - 2P - 6A - C curve
A9F74206
극 설명:
[In] 정격 전류:
곡선 코드:
IEC/EN 60947-2 표준에 따른 산업 격리 적합성
단락 및 과부하 전류 보호를 결합
고장난 외부 요소를 빠르게 감지하여 수리 시간을 단축하는 Visitrip 시스템
회로 보호와 관련하여 향상된 보안을 제공하는 Visisafe 시스템
보조 장치, 원격 모니터링 및 잔여 전류 장치 추가 옵션 (Vigi)
제품의 환경 성능 자세히 알아보기
설계별 지속 가능성
지속 가능성![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 레이블은 동급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO2 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
웰빙 성과
수은 없음
RoHS 면제 정보
무 할로겐 제품
인증 및 표준
REACh 규정
EU RoHS 지침
면제 준수
중국 RoHS 규정
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.
환경 공시
WEEE
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필
특정 재활용 작업 필요 없음