브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

스위치 디스커넥터, ComPacT NS1250 NA, 3P, 고정, 수동 작동, 1250A

C125S3NAFM

극 설명:

[Ith] 연속 통전 전류:

내장형 전력 및 에너지 계측을 위한 다양한 회로 차단기 ComPacT NS
이 솔루션은 630A ~ 3200A의 정격을 지원합니다.
MicroLogic 전자 제어 장치는 전기 측정 및 분석 기능을 제공합니다
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
1018
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
information_stroke
The product has been included in a Schneider Electric or Schneider electric's partners take-back program.
No
arrow2_down
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.