브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
보호 계전기 Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux : 48 - 230V, DI: 220-230V, 2 x RJ-45

REL52001

건물 및 산업, 유틸리티, 대규모 산업 공정에 완벽하게 적합합니다.
사용자 인터페이스 디스플레이 덕분에 간단하고 안정적이며 안전하고 사용하기 쉽습니다.
보호 릴레이는 48VAC/VDC~230VAC/VDC 네트워크에서 공급될 수 있습니다.
또한 자동 재폐쇄기, 오류에 대한 스위치 켜기, 돌입 보호 및 잠금 기능 등이 있습니다.
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
712
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Use Again
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No