주요 콘텐츠로 건너뛰기
Korea, South
브랜드
장바구니의 품목 수:
0
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
로그인/회원가입
User name
로그아웃
브랜드
지금 등록하기
맞춤형 제품 도구 및 서비스 받기
교육 액세스
지원 사례 관리
주문 생성 및 관리(공인 파트너 전용)
로그인
계정 생성
더 많은 혜택
보기
0
문서의 항목 수:
Cancel
기본 메뉴
제품
기본 메뉴
소프트웨어
기본 메뉴
서비스
기본 메뉴
솔루션
기본 메뉴
주택 소유자
기본 메뉴
지원
기본 메뉴
회사
Korea, South
브랜드
내 제품
장바구니의 품목 수:
0
내 목록
장바구니의 품목 수:
0
로그인/회원가입
새 창에서 열기
User name
로그아웃
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.
슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
이 웹사이트에 머무르기
위치선택
이미지를 롤오버하여 확대
APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U 랙마운트/타워
SC1000I
판매 중단일
2023. 3. 2.
서비스 종료
2023. 4. 30.
권장 교체
SC1000I 대체품:
1×
APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V, SmartConnect 포함
SMC1000I-2UC
Replacement battery (1)
를 사용할 수 있습니다.
+ 라이프사이클 서비스
예정된 5X8 조립 및 전원 투입 서비스
WASSEMUPS-3R-SB-00
1년 다음 영업일 1P 어드밴티지 계획 - (1) Smart-UPS 0-1kVA
WADVPLN1P-SU-01
SC1000I 대체품: