+ 5
2개 동영상
Harmony XVB, 모듈형 타워형 조명, 플라스틱, 주황색, Eux70, 꾸준하고 일체형 LED, 24V AC/DC용 조광식 장치
XVBC2B5
판매 중단 예정일2025. 12. 31.
광원 3종 : 10와트 백열전구, 고효율 LED 내장, 5줄 및 10줄 방전관
최대 5개의 렌즈 유닛(6가지 색상의 라이트 렌즈 유닛)의 완전한 유연성 및 교체 가능한 구조
잠금 링을 사용하여 제거 가능한 베이스, 축방향 또는 측면 케이블 진입, 즉시 조립 및 고정이 가능한 커넥터
Environmental Data
Environmental Data
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
35
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
아니요
Use Again
회수
No
Environmental Data
슈나이더 일렉트릭은 지속적인 "더 잘 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용" 캠페인을 통해 공급망 파트너십, 더 낮은 영향 재료 및 순환성을 통해 2050년까지 넷제로(Net Zero) 상태를 달성하여 제품 수명 및 재활용성을 연장하는 것을 목표로 합니다.