전기 수요 및 에너지 비용이 상승함에 따라, 지속 가능하고 가용성이 높으며 비용 최적화된 전력 보호 요건이 매일 더 시급한 상황입니다. eConversion은 고효율 운영 모드로, Galaxy V 시리즈 UPS 효율성을 최대 99%까지 높여 UPS 에너지 소비를 3배 감소시킵니다.
최대의 보호 기능을 통해 이러한 절감 비용 효과를 달성할 수 있습니다. eConversion 모드는 이중 변환(Double Conversion)에 상응하는 1등급의 성능 등급을 충족하며 데이터 센터 및 비즈니스 크리티컬한 애플리케이션 모두에 적합한 것으로 입증되었습니다.
수천 개의 고객이 이미 중요 부하를 보호하기 위해 eConversion을 채택했습니다. 수년간의 현장 경험을 바탕으로 eConversion이 Galaxy V 시리즈의 기본 모드로 선택되었습니다.
슈나이더 일렉트릭의 eConversion 절감 비용 계산기를 통해 전기 절감 비용 및 탄소 배출량 감소를 가시화할 수 있습니다. 지속 가능성을 향한 여정은 여기에서 시작됩니다.
사용법 동영상
Lab에서 배우는 eConversion Live 1: eConversion을 사용할 때 관찰된 효율성 이득
Lab에서 배우는 eConversion Live 2: 주 전원 중단 시 시스템이 작동하는 방식
Lab에서 배우는 eConversion Live 3: eConversion이 입력 역률 보정을 수행하는 방법
주요 특징
Class-1 보호는 이중 변환과 일치합니다. eConversion의 성능은 IEC® 62040-3에서 Class-1로 인증되었습니다.
타사 인증 성능: eConversion은 최초의 UL 인증 고효율 모드입니다.
특허받은 제로 브레이크 전송 설계를 포함한 탁월한 부하 보호 기능: 귀하의 UPS는 입력 역률 보정, 고조파 필터링 및 중단 없는 전송을 이중 변환 모드 또는 배터리 작동으로 계속해서 제공합니다.
연속적인 배터리 충전: eConversion 모드에서는 런타임이 필요할 때 배터리를 사용할 수 있습니다.
업스트림 장애 보호: 고품질 전력을 공급한다는 것은 슈나이더 일렉트릭의 특허받은 입력 단락 보호를 포함하여 입력 및 출력의 단락 보호를 의미합니다.
일반적인 효율성 + 2% 개선: 모든 Galaxy V 시리즈 측정은 eConversion을 사용할 때 일반적인 2% 효율 이득을 보여주며 제품 및 구성에 따라 최대 3.8% 이득을 얻습니다.
호환 가능한 Galaxy V 시리즈 UPS
eConversion 모드는 Galaxy V 시리즈 3상 UPS의 지속 가능한 고효율 보호 기능을 어떻게 제공할 수 있습니까?
Schneider Electric eConversion 모드는 Galaxy V 시리즈 UPS에 대해 특허 받은 에너지효율 1등급으로 우수한 부하 보호 기능을 제공하고 전기 소비량을 줄여 기업의 지속 가능성 목표를 충족시킵니다. IoT 및 데이터 분석 전문 지식을 갖춘 산업 기술 리더로서, Schneider Electric은 eConversion으로 지속 가능하고 가용성이 우수하며 비용효율적인 전력 보호 기능을 제공합니다. Galaxy V 시리즈 UPS는 효율성을 최대 99%까지 증가시켜 UPS 에너지 소비를 3배 절감할 수 있습니다.
EcoStruxure 아키텍처는 Galaxy VX UPS의 eConversion 모드에서 99%의 고효율로 부하를 지원합니다. 또한 이 모드는 다른 곳으로 전환할 수 있는 에너지를 확보할 수 있습니다. 당사의 eConversion Savings Calculator를 살펴보고 지속 가능성을 향한 여정에서 전기 에너지 절감 비용과 탄소 배출량 감소를 가시화 하십시오. 특허받은 eConversion 모드는 전력 인버터가 연속적으로 UPS 배터리를 충전하면서 필요한 모든 라인 제어를 수행하기 위해 끊임없이 작동하도록 보장합니다.