{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Какие значения напряжённости электро-поля [В/м] и магнитного поля [А/м] для работы Premium: TSXP575634; TSXP574634; TSXETY5103; TSXSCY21601; TSXDEY32D2K; TSXAEY810?
Продукция Premium соответствует следующим стандартам и сертификатам:
ПЛК Premium и сопроцессоры Atrium разрабатывались в соответствии с основными государственными и
международными стандартами на электронное оборудование для промышленных систем автоматизации.
  • Специальные требования к программируемым контроллерам: функциональные характеристики, защищенность, надежность, безопасность и пр.: IEC 61131-2, CSA 22.2 N№ 142, UL 508.
  • Требования основных организаций торгового флота: ABS, BV, DNV, GL, LROS, RINA, RRS, CCS и др.
  • Соответствие европейским директивам:
    • по низкому напряжению: 73/23/EEC с поправками 93/68/EEC;
    • электромагнитная совместимость: 89/336/EEC с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC.
  • Электротехнические характеристики и способность изоляционных материалов к самогашению: UL 746C, UL 94.
  • Опасные зоны кл. I, часть II CSA 22.2 N№ 213: данное устройство может использоваться только в опасных зонах класса 1, части 2, групп А, В, С и D или в неклассифицированных опасных зонах.
Излучаемое магнитное поле – соответствует стандарту IEC 61000-4-3 значения 10 В/м; 80 МГц … 2 ГГц.
Амплитуда синусоидальных колебаний 80%/1 КГц.


Параметры вне стандартов и указанных значений не приводятся и
это считается нарушением технических условий эксплуатации.

В приложенном файле развернутый вопрос и ответ, имя файла "Case_13276306".

Примечание
Контроллеры Premium - прекращены к продаже с 2019 года через дилеров и системных интеграторов.
Возможны продажи ТОЛЬКО через сервисное подразделение по согласованию.

Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"



Schneider Electric Казахстан

Вложения
Case_13276306.rar [681.14 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: