Линейка датчиков давления включает модели как для влажной, так и для сухой среды, также имеется серия электропневматических преобразователей, отличающихся точностью и универсальностью.
Часть SpaceLogic
Одноблочный сухой датчик давления EP измеряет статическое, дифференциальное давление или скорость в каналах и щитах. Эти устройства имеют класс защиты IP65/NEMA 4. Новый цифровой преобразователь давления EP с LED-дисплеем и схемой температурной компенсации может использоваться в широком спектре применений для газа, жидкостей или твердых веществ для оптимизации эффективности энергопотребления и сокращения затрат на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.