Продуктовая линейка
TeSys H
Ультракомпактный, многофункциональный пускатель для асинхронных двигателей Ускоренная интеграция пускателейЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys Deca contactors
Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1 Реверсивные и нереверсивные контакторы до 75 кВт/400 В и 250 A/AC1 Контакторы с универсальной катушкой управления AC/DC до 37 кВт/400В и 80А/AC1Часть TeSysПосмотреть продукты TeSys K контракторы
Реверсивные или нереверсивные контакторы до 5,5 кВт 400/415В Реверсивные и нереверсивные контакторы до 5,5 кВт 400/415 ВЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys Giga contactors
Contactors to control motors up to 800 A (40 kW / 400V) or switch lines up to 1100A TBDЧасть TeSysПосмотреть продукты TeSys F
Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1 Контакторы до 450 кВт /400 В и 1600 A/AC1Часть TeSysПосмотреть продукты TeSys B
Реечные контакторы до 2750 А Реечные контакторы до 2750 AЧасть TeSysПодробные сведения TeSys Промежуточные реле
TeSys D,K и SK Промежуточные реле для цепей управления TeSys D, K и SK Промежуточные реле для цепей управления, включающие мини-реле, дополнительные блоки, модули ограничения перенапряжений катушки и аксессуары.Часть TeSysПосмотреть продукты TeSys GC, GY
Модульные контакторы от 16 до 100 А Модульные контакторы и реле серий TeSys GC, GY от 16 до 100 А предназначены для применения в различных отраслях промышленности.Часть TeSysПосмотреть продукты