Продуктовая линейка
Vigi iC60
Дифференциальный блок для iC60 Откройте для себя Acti 9 Vigi iC60 - дополнительный дифференциальный блокЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Vigi для C120
Устройства дифференциального тока до 125 А Устройства дифференциального тока для мини автоматического выключателяЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Vigi для NG125
Дифференциальные модули для автоматических выключателей NG125 Дополнительные модули остаточного тока для автоматических выключателей NG125Часть 9 SeriesПосмотреть продукты ID-RCCB
Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) до 125A Устройство защитного отключения до 125 АЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты ВДТ (УЗО) iID Acti9
Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО) на токи до 125 А Дифференциальные выключатели нагрузки УЗО iID выполняют функцию защиты от риска возникновения пожара и поражения человека электрическим током. В данной линейке вы найдете аппараты на токи до 125А. Модельный ряд УЗО iID типов A, AC, A-Si, B, B-Si позволяет применять их не только в офисах, но также в промышленности, энергетике, медицинских объектах. Уникальные функции УЗО iID обеспечивают полную безопасность на только при работе аппаратов, но и при их обслуживании.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Acti9 iIDK
Дифференциальный выключатель нагрузки на токи до 100 А Дифференциальный выключатель нагрузки на токи до 100 АЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Автоматические выкл. дифференциального тока iCV40
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) iCV40 с максимальным номинальным током до 40 А Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) iCV40 сочетают в себе функции защиты от токов утечки на землю и защиты от сверхтоков. Они точны в работе, просты в установке, удобны в обслуживании и обеспечивают надежную защиту людей, оборудования и зданийЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты АВДТ iDPN Vigi Acti9
Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от сверхтоков (АВДТ) на токи до 40 А Дифференциальные выключатели АВДТ iDPN Vigi выполняют функцию защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания, а также от риска возникновения пожара и поражения человека электрическим током. В данной линейке вы найдете аппараты на токи до 40А. Модельный ряд двухполюсных АВДТ iDPN Vigi типов A, AC, A-Si позволяет применять их не только в офисах, но и в промышленности, энергетике. Уникальные функции АВДТ iDPN Vigi обеспечат полную безопасность при работе аппаратов и их обслуживания.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов АВДТ iDif K Acti9
Компактные дифференциальные автоматические выключатели с защитой от сверхтоков (АВДТ) на токи до 32 А Устройство для защиты от остаточного тока с широкой сферой примененияЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов АВДТ iC60 RCBO Acti9
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) на токи до 32 А АВДТ iC60 RCBO выполняют функцию защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания, а также от риска возникновения пожара и поражения человека электрическим током. В данной линейке вы найдете аппараты на токи до 32А. Модельный ряд двух-, трех-, четырехполюсных АВДТ iC60 RCBO типов A, AC, A-Si позволяет применять их не только в офисах, но и в промышленности, энергетике. Уникальные функции АВДТ iC60 RCBO обеспечат полную безопасность при работе аппаратов и их обслуживания.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты