Продуктовая линейка
DPN Vigi
Дифференциальные автоматические выключатели до 40 A Модульные устройства защитного отключения с защитой от перегрузки по току до 40 АПосмотреть продукты NG125L-MA
Модульные автоматические выключатели для защиты двигателей Модульные автоматические выключатели для защиты цепей питания электродвигателяЧасть 9 SeriesПодробные сведения NG160 - Закрытие продаж. Действует распродажа
Автоматические выключатели Compact NG160 Автоматический выключатель с высокой отключающей способностью до 160 A. Закрытие продаж с 1 марта 2018г. Действует распродажа склада, скидки и наличие уточняйте в ЦПК.Посмотреть продукты Устройство защиты от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC
Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты