Продуктовая линейка
Устройства плавного пуска Altivar Soft Starter ATS480
Устройства плавного пуска мощностью от 3 до 900 кВт для технологических процессов и инфраструктуры Устройство плавного пуска Altivar™ Soft Starter ATS480 представляет собой новую эволюцию для цифровизации, оптимизированных в соответствии со стандартом кибербезопасности. Разработан для удовлетворения потребностей процессов и инфраструктуры и упрощает реализацию проектов. ATS480 базируется на проверенной на практике прочности и производительности запуска/останова, которая продлевает срок службы оборудования и сохраняет первоначальные инвестиции благодаря повторному использованию конструкции.Часть AltivarПосмотреть продукты Altistart 22
Устройство плавного пуска и торможения на мощности от 4 до 400 кВт Устройства плавного пуска и торможения на мощности от 4 кВт до 400 кВтЧасть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Altistart 48
Устройства плавного пуска Altistart 48 для одно- или трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 4 до 900 кВт Устройства плавного пуска и торможенияЧасть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Altistart 01
Устройства плавного пуска Altistart 01 для одно- или трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 0,37 до 15 кВт Устройства плавного пуска для асинхронных двигателейЧасть AltivarПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов