Продуктовая линейка
C60N DC
Модульные автоматические выключатели для постоянного тока (125 В/ 1П) Дополнительные цепи для распределительной системыПодробные сведения Compact INS/INV
Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 40 до 2500 A Выключатели-разъединители низкого напряжения на токи от 40 до 2500 AЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты Fupact ISFL / ISFT
Выключатели-разъединители-предохранители на токи 100-1250 А Выключатель-разъединитель-предохранитель Fupact ISFL / ISFT на токи 100-1250 АЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты ComPact NSXm NA
Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 50 до 160 А ComPact NSXm NA выключатели-разъединители, предназначенные для обеспечения надежного переключения изоляции. Продукт имеет те же габариты, что и автоматические выключатели ComPact NSXm с совместимыми аксессуарами до 160 А.Часть PacT SeriesПодробные сведения ComPact NSX NA
Выключатели-разъединители в литом корпусе на токи от 100 до 630 А Выключатели-разъединители ComPact NSX NA предназначены для обеспечения гарантированного разрыва на токи до 630А. Эти аппараты выполнены в габаритах автоматических выключателей ComPact NSX, имеют общие аксессуары и опции.Часть PacT SeriesПосмотреть продукты Compact NS выключатели-разъединители
Выключатели-разъединители Выключатели свободного отключения низкого напряженияЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты Выключатели-разъединители MasterPact
Воздушные выключатели-разъединители на токи от 630 до 6300 А Выключатели-разъединители MasterPact имеют высокие технические характеристики, которые обеспечивают гарантирование отключение электрической сети и обесточивание электроустановки при управлении, техническом обслуживании или аварийном отключении. Управление выключателями возможно вручную по месту и электрически удаленно.Часть PacT SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов