Продуктовая линейка
MasterPact MTZ
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 6300 А Готов к будущемуЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Masterpact NT на токи от 630 до 1600 A
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 630 до 1600 А Aвтоматические выключатели и выключатели-разъединители для передачи мощности Masterpact NT на токи от 630 до 1600 AЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A
Воздушные автоматические выключатели и выключатели-разъединители на токи от 800 до 6300 А Aвтоматические выключатели и выключатели-разъединители для передачи мощности Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A.Часть PacT SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Автоматические выключатели MasterPact NW DC
Воздушные автоматические выключатели постоянного тока от 1000 до 4000 А MasterPact NW DC – унифицированная линейка автоматических выключателей для защиты сетей постоянного тока от коротких замыканий и замыканий на землю. Выключатели выпускаются в едином типоразмере для диапазона номинальных токов от 1000 до 4000 АЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Masterpact NT - NW Navy
Автоматические выключатели на большие токи Masterpact Воздушный автоматический выключатель Navy для больших токов от 630 до 4000 АЧасть PacT SeriesПосмотреть продукты MasterPact UR
Автоматические выключатели на большие токи Masterpact Сверхбыстрые автоматические выключатели 5000 и 6000 АЧасть PacT SeriesПодробные сведения