Продуктовая линейка
Морское исполнение
Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта. Защищенные решения для сложных условийПосмотреть продукты Понижающий трансформатор
Трансформатор, преобразующий высокое выходное напряжение Понижающий трансформатор преобразует высокое выходное напряжение (~208 В или ~200 В) в низкое (~120 В или ~100 В) для аппаратуры, рассчитанной на низковольтное питание. Жестко фиксируемые шнуры питания IEC для ИТ-оборудованияПосмотреть продукты Применение по всему миру
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания с возможностью развертывания в разных регионах Трансконтинентальные решения для развертывания по всему мируПосмотреть продукты Промышленный ИБП
Проверенная защита электропитания для систем управления и работы в агрессивной среде Надежная защита для управления промышленными процессамиПосмотреть продукты