Продуктовая линейка
EasyPact EXE
Вакуумный выключатель EasyPact EXE Вакуумный выключатель на напряжение 6, 10 кВЧасть Easy SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов EvoPact LF
Элегазовые выключатели на токи от 630 до 3500 А Элегазовый выключатель СН до 10 кВЧасть PacT SeriesПодробные сведения EvoPact SF
Элегазовые выключатели на токи от 630 до 3150 А Элегазовые выключатели СН до 20, 35 кВЧасть PacT SeriesПодробные сведения HVX
Вакуумные выключатели на токи от 630 до 4000 А Вакуумный выключатель СН до 35кВЧасть PacT SeriesПодробные сведения VA
Вакуумный выключатель -Часть PacT SeriesПодробные сведения VAH
Вакуумные силовые и генераторные выключатели на токи от 1250 до 8000 А Силовые и генераторные выключатели 6/10 кВЧасть PacT SeriesПодробные сведения VXA, VXB для железных дорог
Вакуумные выключатели внутренней установки для тяговых подстанций -Часть PacT SeriesПодробные сведения VXC
Выключатели для дуговых печей -Часть PacT SeriesПодробные сведения Evolis
Вакуумный выключатель Evolis 20 кВ Вакуумный выключатель СН до 20 кВЧасть PacT SeriesПодробные сведения PMX
Корзина для выключателя кассетного типа Основной элемент для переоборудования распределительного щита из стационарной в выдвижную конфигурациюПодробные сведения L-Frame Cradle
Integration cradle for switching devices Complete cradle, ready for integration with technical libraryПодробные сведения FPX
Элегазовый выключатель -Подробные сведения VEIVACUUM L
Вакуумный выключатель до 24 кВ -Подробные сведения