Продуктовая линейка
Kaedra, Mini Kaedra
Пылевлагозащищенные щиты IP65 Kaedra Щиты IP65 Kaedra отличаются высокой безопасностью и функциональностью, эргономичностью и привлекательным дизайном. Щиты отлично подойдут для использования в среде, требующей повышенной защиты персонала и оборудования, а именно на жилых и общественных объектах, в промышленном секторе. Щиты IP65 Kaedra выпускаются 7 типоразмеров от 3 до 72 модулей и позволяют устанавливать модульную аппаратуру на ток до 125 A и немодульное оборудование на перфорированной монтажной плате.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Micro Pragma
Щитки до 8 модулей Micro Pragma: пластиковый навесной бокс, 1 рядЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Pragma
Пластиковые щитки до 144 модулей Шкафы шириной 13, 18, 24 модуляЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Resi9 MP (Mini Pragma)
Пластиковые щитки до 36 модулей Пластмассовый корпус для модульного электрооборудования Resi9 MPЧасть 9 SeriesПосмотреть продукты Бытовые распределительные щиты
Модульные щитки и распределительные устройства Модульные блоки и коммутационное оборудованиеПодробные сведения Встраиваемые щиты Resi9 KV
Resi9 KV — распределительный шкаф для монтажа заподлицо с бетонной стеной или пустотелой перегородкой. Данный пластмассовый корпус для внутреннего размещения с 1–4 рядами и металлической дверцей предназначен для установки электрооборудования конечного распределения и мультимедийных устройств.Часть 9 SeriesПосмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов Щиты Easy9 Box
Пластиковые распределительные щиты навесного и встраиваемого исполнения Устройства защиты, управления и шкафыЧасть Easy SeriesПодробные сведения Запустить инструмент выбора продуктов