

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить масштаб

BATTSWL3300YU
Environmental Data
Use Better
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Монтаж устройства | Закрытый аккумуляторный блок |
Напряжение батареи | 12 В |
Высота | 22,5 cm |
---|---|
Ширина | 16,8 cm |
Глубина | 35 cm |
Вес нетто | 38 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Емкость батареи | 105000 mA.h |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…35 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -25…70 °C |
Высота хранения | 0…3048 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Package 1 Height | 22,5 cm |
Package 1 Width | 35 cm |
Package 1 Length | 16,8 cm |
Вес упаковки | 38 kg |
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.
Экологическая отчетнсть
Use Better
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент REACh
Оптимизированная энергоэффективность
Энергоэффективный продукт
Use Again
Профиль кругооборота
WEEE Label

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.