Mūsų prekių ženklai

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.
0
PagrindinisVisi produktaiAutomatika ir kontrolėKintamo greičio pavaros ir sklandaus paleidimo įrenginaiStandartinės kintamo greičo pavarosAltivar 71VW3A4502
DC choke - 10 mH - 4.3 A - for variable speed drive

VW3A4502

VW3A4502 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Specifikacijos
arrow2_down
Pagrindinis
Produkto arba komponento tipasDC droselis
Diapazono suderinamumasAltivar 71
Altivar 61
Įrenginio taikymasSrovės harmonikų mažinimas
Induktyvumo vertė10 mH
[In] vardinė srovė4,3 A
Šiluminiai nuostoliai11 W
Produkto suderinamumasATV61HU15N4
ATV71WU15N4
ATV71PU15N4Z
ATV71HU15N4
Elektros pajungimasįžeminimo grandinė terminalas , ryšio talpa: 10 mm² ( AWG 6)
maitinimo šaltinis terminalas , ryšio talpa: 2.5 mm² ( AWG 12)
Papildoma
Tinklo fazių skaičius3 fazės
Maitinimo dažnis50...60 Hz
Maksimalus įtampos kritimas esant vardinei apkrovai6 %
Maksimali srovė1,65 x nominali srovė (trukmė = 60 s)
Priveržimo momentas1,2...1,4 Nm dėl įžeminimo grandinė
0,4...0,6 Nm dėl maitinimo šaltinis
Aukštis103 mm
Plotis60 mm
Gylis118 mm
Grynasis svoris1 kg
Aplinka
IP apsaugos laipsnisIP20
Santykinė drėgmė0…95 %
Veikimo aplinkos oro temperatūra50…60 °C (su srovės sumažėjimu 2,2 % per °C)
−10…50 °C (be srovės sumažinimo)
Laikymo aplinkos oro temperatūra−40…65 °C
Darbinis aukštis<= 1000 m be srovės sumažinimo
1000...3000 m su srovės sumažinimu 1 % 100 m
Sutartinė garantija
Garantija18 months
arrow2_down
„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.
Dokumentai
arrow2_down
Programinė įranga ir programinė aparatinė įranga
arrow2_down

Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!

Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

  • Gaminių dokumentai
  • Programinės įrangos atsisiuntimai
  • Gaminių parinkiklis
  • Gaminių pakeitimas ir keitimas
  • Susisiekite su klientų aptarnavimo centru
  • Rasti mūsų biurus
  • Gauti kainos pasiūlymą
  • Kur nusipirkti
  • Karjera
  • Įmonės profilis
  • Pranešti apie nusižengimą
  • Pasiekiamumas
  • Naujienos
  • Investuotojai
  • „EcoStruxure“
  • Darbo paieška
  • Tinklaraštis
  • Privatumo politika
  • Slapukų informacija
  • Naudojimo sąlygos
  • Change your cookie settings
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.