Mūsų pastatų valdymo produktai, programinė įranga ir paslaugos
- Energijos valdymo programinės įrangos sprendimai
-
Energijos valdymo programinės įrangos sprendimai
Energijos valdymo programinės įrangos sprendimai Valdikliai, išplėtimo moduliai, serveriai ir vartotojo sąsajos -
Valdikliai, išplėtimo moduliai, serveriai ir vartotojo sąsajos
Valdikliai, išplėtimo moduliai, serveriai ir vartotojo sąsajos Maitinimo ir energijos stebėjimo sistema -
Maitinimo ir energijos stebėjimo sistema
Maitinimo ir energijos stebėjimo sistema Reaktyvios galios kompensavimas – komponentai ir sistemos -
Reaktyvios galios kompensavimas – komponentai ir sistemos
Reaktyvios galios kompensavimas – komponentai ir sistemos Sensoriai ir kambario valdymo sistemos -
Sensoriai ir kambario valdymo sistemos
Sensoriai ir kambario valdymo sistemos Vožtuvai ir elektrinės pavaros -
Vožtuvai ir elektrinės pavaros
Vožtuvai ir elektrinės pavaros Įėjimo kontrolė -
Įėjimo kontrolė
Įėjimo kontrolė Priešgaisrinė sauga -
Priešgaisrinė sauga
Priešgaisrinė sauga Avarinis apšvietimas -
Avarinis apšvietimas
Avarinis apšvietimas Kintamo greičio pavaros ir sklandaus paleidimo įrenginai -
Kintamo greičio pavaros ir sklandaus paleidimo įrenginai
Kintamo greičio pavaros ir sklandaus paleidimo įrenginai
Šiandien lūkesčiai dėl pastatų yra pasikeitę. Jie turi tapti tvaresni, veiksmingesni, atsparūs ir orientuoti į žmones. Jei jūsų pastato valdymo sistema (BMS) nėra pasiruošta ateičiai, negalite naudotis technologijų ir daiktų interneto pagrindu veikiančių prietaisų privalumais, kurie suteikia galimybę pasiekti tvarumo tikslus, sumažinti eksploatacines sąnaudas, pagerinti gyventojų patirtį, padidinti produktyvumą ir pastato vertę.
Pastato valdymas, išreiškus skaičiais
42 %
pasaulio energijos sunaudojama pastatams.
30 %
pastatuose naudojamos energijos iššvaistoma.
50 %
pastatams naudojamos energijos yra prarandama dėl neefektyvių pastatų valdymo sistemų.
~40 %
pastatų valdymo sistemų nukenčia nuo kenkėjiškų išpuolių.
Perėjimas nuo senų prie naujų pastatų valdymo sistemų (BMS)
Nuo kibernetinių atakų, kurios trikdo jūsų pastato kasdienę veiklą, iki didesnių prastovų tikimybės, didėjančių priežiūros sąnaudų ir neįgyvendinamų tvarumo tikslų – pasenusi pastatų valdymo sistema gali kainuoti jums laiko ir pinigų bei mažinti bendras funkcines galimybes.
Naujos kartos pastatų valdymo sistemos yra galingesnės ir turi daugiau tokių galimybių, apie kurias dar prieš dešimt metų niekas nebuvo girdėjęs.
Modernus pastatų valdymo sistemos pasiūlymas:
- Saugi, atvira ir labai lengvai keičiamo dydžio architektūra
- Giluminė vizualizacija ir elektros energijos analizė
- Pritaikoma pagal kintančius nuomininko ar gyventojo poreikius
Sužinokite, kaip padedame savo klientams valdyti pastatus
Notingemo universitetas
Šis JK universitetas naudoja „EcoStruxure Building Operation“ energijos taupymo sprendimus, skirtus pagerinti universiteto eksploatacijai ir užtikrinti patogesnei mokymosi aplinkai.
Susipažinkite su mūsų „EcoStruxure“ sprendimais
Mūsų naujausios pastatų valdymo įžvalgos
Jums taip pat gali būti įdomu:
Elektros energijos valdymas
Ateitis yra elektra, o energijos skaitmeninimas mus į ją veda. Pradedant išmaniaisiais jutikliais ir baigiant prijungtais prietaisais bei programine įranga, galite modifikuoti savo pastatą, kad sumažintumėte sąnaudas, padidintumėte efektyvumą ir pagerintumėte sprendimų priėmimą.
Skaitykite daugiau„Backstage“ prieigos programa
Tapkite įtakingu dalyviu kuriant naujas produkto savybes ir koncepcijas – tapkite mūsų „Backstage“ prieigos programos nariu. Jūsų idėjos gali tapti mūsų naujos kartos inovacijų dalimi.
Registruokitės dabar„EcoXpert“ partnerystės programa
„Schneider Electric“ parengti ir sertifikuoti „EcoXperts“ yra „EcoStruxure“ diegimo padėjėjai. Susipažinkite su privalumais, kuriuos suteikia galimybė prisijungti prie programos ir dirbti su „EcoXpert“.
Sužinokite daugiau
1. Kas yra pastatų valdymo sistema arba pastatų automatizavimo sistema?
Pastato valdymo sistema (BMS), kartais vadinamoji pastatų automatizavimo sistema (BAS), yra svarbus įrankis, skirtas pastatui saugiai, efektyviai ir patikimai valdyti. Sudaryta iš programinės ir techninės įrangos, BMS valdo ir stebi pastato mechaninę ir elektros įrangą, pvz., elektros energijos sistemas, ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo), apšvietimą, priešgaisrinę apsaugą ir apsaugos sistemas.
2. Kaip keičiasi pastato valdymo sistemos?
Kadangi įmonės daug dėmesio skiria energijos vartojimo efektyvumui ir tvarumui, pasikeitė ir nuomininkų poreikiai ir lūkesčiai. Šios tendencijos labai paveikė tradicinius BMS diegimus, skatindamos juos augti ir tobulėti. Be to, debesų kompiuterijos, daiktų interneto, analizės ir dirbtinio intelekto pažanga atveria naujų ir platesnių galimybių. Naudodamos šias technologijas, kitos kartos BMS tapo visų pastato duomenų, gaunamų iš daugybės verslo ir operacijų technologijų (OT) sistemų ir jutiklių, integravimo ir agregavimo įrankiu. Darniai valdydami ir kontroliuodami visas pastato OT kartu, galime padidinti energijos ir eksploatacinį efektyvumą, taip pat didindami gyventojų produktyvumą ir gerovę.
3. Kas yra „IoT“ pastato valdymas? IoT (daiktų internetas) – tai visiškai kitoks pastatų valdymas, naudojant naujos kartos pastatų valdymo sistemas (BMS), kurios sudaro sąlygas geriau integruoti išmaniąsias sistemas, įskaitant operacijų technologijas (OT) ir informacinių technologijų (IT) sistemas. Šie patobulinimai pakeitė pastatų eksploatavimo būdą, nes dabar įmonių vadovai gali gauti vertingos informacijos apie kiekvieną jų pastatų eksploatavimo aspektą. Jie prieinami iš bet kur, todėl siekiant sumažinti eksploatacines sąnaudas ir kartu viršyti tvarumo tikslus, galima geriau numatyti galimas problemas, planuoti prevencinę techninę priežiūrą ir racionalizuoti darbo srautus.