Produktu klāsti
TeSys Vario
Slodzes atslēdzēji Korpusā iebūvēti DOL palaidēji, drošības slēdža atvienotāji, termomagnētiskie motora automātiskie slēdžiDaļa no TeSysSkatīt produktus TeSys GS
Ar drošinātāju aprīkoti slēdži-atvienotāji, lai izolētu un aizsargātu pret īssavienojumiem motorus līdz 1250 A (500 kW / 400 V) TeSys GS ir slēdžu atvienotāju klāsts ar drošinātājiem no 32 līdz 1250 A, kas aizsargā zemsprieguma iekārtas pret bojājumiem īssavienojumu dēļ.Daļa no TeSysSkatīt produktus TeSys DF, LS1/GK1
Drošinātāju turētāji, lai aizsargātu pret īssavienojumiem motorus līdz 125 A (55 kW / 400 V) TeSys DF, LS1/GK1 ir pilns drošinātāju turētāju klāsts no 0,5 līdz 125 A, kas paredzēts dažādiem lietojumiem līdz pat 690 V.Daļa no TeSysSkatīt produktus Palaist produktu konfiguratoru