Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Imagen de MJA36400 REACh Declaration

MJA36400 REACh Declaration

Interruptor electrónico PowerPacT M, de 400A, 3 polos, 25kA a 600V, I-Line, ET1.0

Fecha: 09 may 2025 | Tipo: Environmental compliance declaration
Idiomas: Español
Referencia del documento: MJA36400_REACH_DECLARATION
Perímetro: Genérico
Oficina de aprobación: Schneider Electric
Información de conformidad: REACh Declaration
País: International

Archivos

Nombre del archivo
MJA36400_REACH_DECLARATION_MX_es-MX.pdf

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.