Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el reemplazo para un FAL Mag-Gard MCP (circuito protector de motor)?
Problema:
Reemplazo para FAL MCP
Linea de Producto:
Circuito Protector de Motor de Legacy
Ambiente:
FAL MCP
Solución:
*****Nota: Las dimensiones son diferentes y los reemplazos que se enumeran a continuación pueden no encajar correctamente en el equipo original.
Deberá verificar el tipo de equipo en el que está instalado el disyuntor (breaker) original antes de realizar el pedido. *****
El reemplazo está en la siguiente tabla.
Reemplazo para FAL MCP
Linea de Producto:
Circuito Protector de Motor de Legacy
Ambiente:
FAL MCP
Solución:
*****Nota: Las dimensiones son diferentes y los reemplazos que se enumeran a continuación pueden no encajar correctamente en el equipo original.
Deberá verificar el tipo de equipo en el que está instalado el disyuntor (breaker) original antes de realizar el pedido. *****
El reemplazo está en la siguiente tabla.
Disyuntor (breaker) | Amps | Rango de disparo | Reemplazo | Rango de disparo |
FAL3600311M | 3 | 8-28 | HJL36030M71 | 9-325 |
FAL3600712M | 7 | 18-70 | HJL36030M71 | 9-325 |
FAL3601513M | 15 | 50-180 | HJL36030M71 | 9-325 |
FAL3603013M | 30 | 50-180 | HJL36030M71 | 9-325 |
FAL3603015M | 30 | 100-350 | HJL36030M71 | 9-325 |
FAL3605014M | 50 | 75-260 | HJL36050M72 | 84–546 |
FAL3605016M | 50 | 150-580 | HJL36050M72 | 84–546 |
FAL3610016M | 100 | 150-580 | HJL36100M73 | 180–1040 |
FAL3610018M | 100 | 300-1100 | HJL36100M73 | 180–1040 |
FAL3615024M | 150 | 450-1100 | HJL36150M74 | 348–1690 |
Disyuntor (breaker) | Amps | Rango de disparo | Replacement | Rango de disparo |
FHL3600311M | 3 | 8-28 | HJL36030M71 | 9-325 |
FHL3600712M | 7 | 18-70 | HJL36030M71 | 9-325 |
FHL3601513M | 15 | 50-180 | HJL36030M71 | 9-325 |
FHL3603013M | 30 | 50-180 | HJL36030M71 | 9-325 |
FHL3603015M | 30 | 100-350 | HJL36030M71 | 9-325 |
FHL3605014M | 50 | 75-260 | HJL36050M72 | 84–546 |
FHL3605016M | 50 | 150-580 | HJL36050M72 | 84–546 |
FHL3610016M | 100 | 150-580 | HJL36100M73 | 180–1040 |
FHL3610018M | 100 | 300-1100 | HJL36100M73 | 180–1040 |
FHL3615024M | 150 | 450-1100 | HJL36150M74 | 348–1690 |