Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric
Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Soporte
Buscar Preguntas Frecuentes
FAQ000185437
Buscar Preguntas Frecuentes
Video: Cómo seleccionar un transformador de bajo voltaje usando el selector EZ (EZ selector)
Article available in these languages:English
PREGUNTA
Video: Cómo seleccionar un transformador de bajo voltaje usando el selector EZ (EZ selector)
RESPUESTA
Problema: Seleccionar el transformador de bajo voltaje de 1hp o 3hp apropiado para su aplicación específica.
Línea de Producto: Transformador trifásico de bajo voltaje - Eficiente en energía - EX (DOE 2016) Transformador trifásico de bajo voltaje - Eficiente en energía - EX, K-13 Rated (DOE 2016) Transformador de una fase de bajo voltaje - Eficiente en energía - EE (DOE 2016)
Ambiente: Productos de Norte América
Solución: La herramienta de selección EZ para Transformadores de bajo voltaje (sitio en inglés) hace más fácil elegir el producto apopiado para su aplicación. El siguiente video muestra lo rápido que puede determinar el transformador que cumple con sus especificaciones:
Siga los pasos 1-5 a continuación para seleccionar un transformador de bajo voltaje:
1) Seleccione el tipo de producto o subconjunto
a) Eficiente en energía - 2016 EX - sólo trifásico b) Eficiente en energía - 2016 EX, K13 clasificado - sólo trifásico c) Eficiente en energía - 2016 EX, aumento de baja temperatura del regulador (watchdog para la temperatura) - sólo trifásico
d) Eficiente en energía - 2016 EE sólo de una fase
Calculadora Buck Boost (sitio en inglés): enlace a la calculadora electrónica Buck Boost, calcula el Transformador adecuado para usar cuando se hacen cambios pequeños de voltaje.
Catálogo DigestPLUS - Acceso al catálogo DigestPLUS, sección de Transformadores.
Additional Selection Criteria for LV Transformers
Atributos mínimos requeridos para seleccionar un Transformador:
Voltaje de carga(voltaje secundario)
Carga requerida (la carga siempre determina la fase del transformador)
Trifásico (tres cables a 4 cables)
Una fase (2 cables o 3 cables)
Corriente de carga (usar las tablas de a continuación para convertir kVA o la fórmula)
Fórmula para una fase: Voltaje x Corriente = VA
Fórmula para trifásicos: Voltaje x Corriente x v3 = VA
Convertir VA a kVA dividiendo entre 1000
Frecuencia y voltaje del sistema(voltaje primario)