{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Los centros de carga QO son adecuados para su uso en una aplicación de 48V CC?

Article available in these languages: English

Problema:
Características de diseño del producto de centros de carga QO aplicados a a 48V CC.

Línea de productos:
Centros de carga QO monofásicos con zapatas principales.

Ambiente:
Tensión de 48V CC

Causa:
Aplicación


Resolución:
Los centros de carga QO monofásicos con zapatas principales están LISTADOS POR UL, Archivo E6294, para su uso en sistemas de 48 V CC.  El etiquetado de los centros de carga NO se MARCARÁ mostrando el sistema de tensión CC; sin embargo, son adecuados para la aplicación.  Los interruptores bifurcadores QO de 10 a 70 amperios (1 y 2 polos) también están LISTADOS UL para su uso en sistemas de 48V cc. La capacidad de corriente de cortocircuito está limitada a 5.000 amperios cuando se utiliza en 48V cc.

NOTA: Esto NO aplica a los centros de carga de los interruptores principales con los interruptores principales QOM1 o QOM2. Porque los interruptores principales QOM1 y QOM2 NO tienen clasificaciones de tensión CC.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: