Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el sustituto de la referencia GSKC24VACDC?
Módulo de seguridad Preventa función de paro de emergencia referencia GSKC24VACDC con 3 circuitos de seguridad N/A S
El producto fue descontinuado. La referencia GSKC24VACDC puede ser sustituida por las nuevas referencias XPSAK311144 o XPS AF5130 según la aplicación del cliente.
El producto fue descontinuado. La referencia GSKC24VACDC puede ser sustituida por las nuevas referencias XPSAK311144 o XPS AF5130 según la aplicación del cliente.
XPSAK311144 - Módulo de seguridad Preventa para paro de emergencia, interruptor, alfombra/bordes de detección o barrera fotoeléctrica de seguridad,
supervisión con salida de circuito de seguridad 3N/A y 1 salida de señalización de estado sólido N/C+ 4 para PLC, conexión de bloque de terminales,
integrado en módulo, tensión de alimentación: 24 VCA/VCC.
supervisión con salida de circuito de seguridad 3N/A y 1 salida de señalización de estado sólido N/C+ 4 para PLC, conexión de bloque de terminales,
integrado en módulo, tensión de alimentación: 24 VCA/VCC.
XPSAF5130- Preventa Safety Module For Emergency stop and switch monitoring, with 3N/O safety circuit output,terminal
block connection integrated in module, supply voltage: 24VAC/DC.
XPSAF5130 - Módulo de seguridad preventa para paro de emergencia y supervisión de interruptor, con salida de circuito de seguridad 3N/A,
conexión de bloque de terminales integrada en el módulo, tensión de alimentación: 24 VCA/VCC.
conexión de bloque de terminales integrada en el módulo, tensión de alimentación: 24 VCA/VCC.
Consulte el archivo adjunto para la hoja de datos de GSKC24VACDC, XPSAK311144 y XPSAF5130.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: