Problema:
Sustitución del filtro de la serie FM NetworkAIR
Línea de productos:
FM35-50
Entorno:
Todos los números de serie
Causa:
Instalación, mantenimiento
Resolución:
El número de parte de los filtros es: W0M-7350. El número de parte: W0M-74530 se envía con 1 caja de 5 filtros. Se requieren 5 filtros por unidad.
Sustitución del filtro de la serie FM NetworkAIR
Línea de productos:
FM35-50
Entorno:
Todos los números de serie
Causa:
Instalación, mantenimiento
Resolución:
El número de parte de los filtros es: W0M-7350. El número de parte: W0M-74530 se envía con 1 caja de 5 filtros. Se requieren 5 filtros por unidad.
La filtración de aire acondicionado es extremadamente vital para mantener el entorno limpio y libre de partículas que requiere el equipo eléctrico. El sistema utiliza filtros 30% eficientes (100 micras) (ASHRAE 52.1-92), 4" (102 mm) de profundidad, con pliegues de filtro de profundidad completa. Los filtros más profundos producen una caída de presión más baja, lo que requiere menos energía durante el funcionamiento normal. Los filtros se pueden reemplazar por la parte frontal (En las unidades con descarga superior) y por la parte superior (En las unidades con descarga inferior).
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
Peso neto | 2.27 kg | 5 libras |
Altura máxima | 102.00 mm | 4 in |
Ancho máximo | 325.00 mm | 12.8 in |
Profundidad máxima | 756.00 mm | 29.7 in |