Buscar Preguntas Frecuentes
¿Los modulos electrónicos de las unidades Altivar 61 y Altivar 71 tienen un revestimiento conformado?
Cuestión:
¿Los modulos electrónicos de las unidades Altivar 61 y Altivar 71 tienen un revestimiento conformado?
Línea de productos:
Altivar ATV61 y ATV71
Entorno:
NA
Causa:
Necesita saber si puede pedir la unidad ATV61 ATV71 con recubrimiento conformado
Resolución:
El recubrimiento conformado viene por efecto en los siguientes productos:
Estos productos son tratados para una mayor protección en entornos con polvo y corrosión. Con este recubrimiento, el cobre expuesto está estañado, los tableros de circuitos tienen un revestimiento conformado en zonas críticas y los plásticos se tratan para soportar mejor la naturaleza corrosiva de ciertos aceites.
Las unidades ATV61 y ATV71 están diseñadas para la máxima contaminación ambiental de la siguiente manera:
ATV71:
H...M3, 71HD11M3X, HD15M3X, H075N4 a HD18N4 son grados 2 conforme a IEC/EN 61800-5-1
HD18M3X a HD75M3X, HD22N4 a HC50N4 son de Grado 3 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
ATV61:
H...M3, HD11M3X, HD15M3X, H075N4 a HD18N4 son grados 2 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
HD18M3X a HD90M3X, HD22N4 a HC63N4 son de Grado 3 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
¿Los modulos electrónicos de las unidades Altivar 61 y Altivar 71 tienen un revestimiento conformado?
Línea de productos:
Altivar ATV61 y ATV71
Entorno:
NA
Causa:
Necesita saber si puede pedir la unidad ATV61 ATV71 con recubrimiento conformado
Resolución:
El recubrimiento conformado viene por efecto en los siguientes productos:
Número de Parte | Descripción | |
ATV61HC40N4 | ATV61 400 KW 600 HP 480 V 3 FASES EMC | |
ATV61HC50N4 | ATV61 500 KW 700 HP 500 V 3 FASES EMC | |
ATV61HC63N4 | ATV61 630 KW 900 HP 480 V 3 FASES EMC | |
ATV71HC31N4 | ATV71 480 V 315 KW 500 HP EMC | |
ATV71HC40N4 | ATV71 480 V 400 KW 600 HP EMC | |
ATV71HC50N4D | ATV71 480 V 500 KW 700 HP EMC sin DC choke | |
ATV71HC50N4 | ATV71 480 V 500 KW 700 HP EMC |
Estos productos son tratados para una mayor protección en entornos con polvo y corrosión. Con este recubrimiento, el cobre expuesto está estañado, los tableros de circuitos tienen un revestimiento conformado en zonas críticas y los plásticos se tratan para soportar mejor la naturaleza corrosiva de ciertos aceites.
Las unidades ATV61 y ATV71 están diseñadas para la máxima contaminación ambiental de la siguiente manera:
ATV71:
H...M3, 71HD11M3X, HD15M3X, H075N4 a HD18N4 son grados 2 conforme a IEC/EN 61800-5-1
HD18M3X a HD75M3X, HD22N4 a HC50N4 son de Grado 3 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
ATV61:
H...M3, HD11M3X, HD15M3X, H075N4 a HD18N4 son grados 2 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
HD18M3X a HD90M3X, HD22N4 a HC63N4 son de Grado 3 de conformidad con IEC/EN 61800-5-1
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: