Buscar Preguntas Frecuentes
¿Los tableros estándar NF y NQ incluyen un kit de neutro?
Problema de:
Kit de neutro en Tableros NF y NQ
Línea de productos:
Tableros NF, NQ
Entorno:
Cracterísticas del producto
Resolución:
Sí, los paneles NF y NQ incluyen un kit de neutro estándar del tamaño adecuado para el número de circuitos y el amperaje del panel individual.
A continuación se presentan las opciones que pueden ser instaladas en campo.
Notas:
Kit de neutro en Tableros NF y NQ
Línea de productos:
Tableros NF, NQ
Entorno:
Cracterísticas del producto
Resolución:
Sí, los paneles NF y NQ incluyen un kit de neutro estándar del tamaño adecuado para el número de circuitos y el amperaje del panel individual.
A continuación se presentan las opciones que pueden ser instaladas en campo.
Neutros comercializados NQ | ||
Amp (A) | Kit de neutro de 200 % | Kit de neutro de CU 100% |
100 | NQNL1 | NQN1CU |
225 | NQNL2 o NQNL2ACCY | NQN2CU |
400 | NQNL4 | NQN6CU |
600 | No disponible | NQN6CU |
Notas:
- NQNL4 no debe utilizarse con SFL, FTL o SFB. Estas combinaciones sólo pueden ser instaladas desde fábrica.
- Para tableros de 225 A con SFL, FTL o SFB, utilice NQNL2ACCY (el tamaño del gabinete aumenta en 6 pulgadas). De lo contrario, utilice NQNL2.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: