{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Smart-UPS VT-G3500; instalación, interruptores recomendados y tamaños de cable

Article available in these languages: English

Problema:
Smart-UPS VT-G3500; instalación, interruptores recomendados y tamaños de cable

Línea de productos:
Smart-UPS VT-G3500, 10kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA

Entorno:
Marco de torre/ todos los números de serie

Causa:
Instalación del producto, interruptores recomendados y tamaños de cable y cables de comunicación externos.

Resolución:

Red eléctrica única

Conexiones Entrada de red/bypass

Disyuntor de 35 A de 10 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 60 A de 15 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 20 kVA 80 A/30 kAIC

Disyuntor de 30 kVA 125 A/30 kAIC



Red doble

Entrada de la red de conexiones

Disyuntor de 35 A de 10 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 60 A de 15 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 20 kVA 80 A/30 kAIC

Disyuntor de 30 kVA 125 A/30 kAIC



Red doble

Conexiones Entrada de ByPass

Disyuntor de 35 A de 10 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 60 A de 15 kVA/30 kAIC

Disyuntor de 20 kVA 80 A/30 kAIC

Disyuntor de 30 kVA 125 A/30 kAIC



Cualquiera

Salida de conexiones

fusible de clase J de acción rápida 10 kVA 35 A

fusible de clase J de acción rápida de 15 kVA 60 A

fusible de clase J de acción rápida 20 kVA 80 A

fusible de clase J de acción rápida 30 kVA 125 A



Tamaño recomendado del cable

Tamaño de SAI/AWG Entrada de red (AWG) Salida de CA (AWG) Entrada de CC (AWG) Cable de 75 grados C

10kVA 8 8 1

15kVA 6 6 1

20kVA 4 4 1

30kVA 1 1 1



Tamaño y terminal recomendados

Tamaño del cable (AWG) Herramienta de engarce tipo terminal Diámetro del tornillo del terminal del cable

12 YA12CL2TC38 MD7-34R AN12CVT 0.2in/6mm

8 YA8CL2TC38 MD7-34R W8CVT 0.2 in/6 mm

6 YA6CL2TC38 MD7-34R AN5CVT 0.2 in/6 mm

4 YA4CL2TC38 MD7-34R W4CVT 0.2 in/6 mm

1 YA1CL2TC38 MD7-34R AN1CVT 0.2 in/6 mm



Cableado del interruptor EPO

El SAI debe estar conectado a un contacto seco o a un interruptor de apagado en caso de emergencia (EPO) de 24 V CC


Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
AWG - Metric Conversion Chart.pdf [424.87 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: