Modelos
Gateway de 8 dispositivos 5701 de ASCO
Monitoreo centralizado de equipos eléctricos fundamentales El gateway de 8 dispositivos 5701 de ASCO permite el monitoreo centralizado de equipos eléctricos fundamentales a través del interruptor de transferencia de una instalación. El gateway 5701 se conecta directamente con el generador, interruptor de transferencia, banco de carga, sistema de monitoreo de sobretensiones y otros equipos de una instalación. Desde este punto de acceso central, los usuarios pueden ver páginas web de forma segura e iniciar pruebas de transferencia.Ver Detalles Gateway de administración de energía 5702 de ASCO
Administración de energía de las instalaciones en una caja Centraliza las pruebas de energía, el monitoreo y la generación de informes, mientras proporciona información de energía agregada a los sistemas de monitoreo de las instalaciones a través de protocolos abiertos estándar.Ver Detalles Indicador de 8 dispositivos 5705 de ASCO
Consolida anunciadores de hasta 8 dispositivos en una única interfaz de pantalla táctil instalable en la pared La administración de equipos de potencia críticos puede ser todo un reto. Varios anunciadores utilizan diferentes interfaces. Los generadores y los interruptores de transferencia requieren un funcionamiento local para las pruebas. El cumplimiento exige la recopilación manual de datos y la elaboración de informes laboriosos.Ver Detalles Indicador remoto de ocho canales 5350 de ASCO
Estado y control para hasta ocho interruptores de transferencia El anunciador remoto (RA, del inglés Remote Annunciator) 5350 de ASCO es un dispositivo de interfaz autónoma y de calidad industrial que proporciona indicaciones sobre el estado del interruptor de transferencia y control de transferencia o retransferencia para hasta ocho interruptores de transferencia. Se incorpora tecnología Ethernet para una comunicación rápida y confiable.Ver Detalles Indicador remoto monocanal 5310 de ASCO
Control remoto de interfaz de interruptor de transferencia de un solo interruptor El anunciador remoto 5350 de ASCO es una interfaz remota de interruptor de transferencia para indicación LED y control de un único interruptor de transferencia. Se incorpora tecnología Ethernet para comunicaciones rápidas y confiables. Se pueden colocar varios anunciadores para supervisar el mismo interruptor de transferencia en diferentes ubicaciones, lo que permite el monitoreo y el control redundante y distribuido.Ver Detalles Medidor de energía digital 5210 de ASCO
Mayor transparencia en el funcionamiento de un circuito eléctrico El medidor de potencia digital (DPM, del inglés Digital Power Meter) 5210 es la solución estándar de ASCO para proporcionar una mayor transparencia en los eventos de un circuito eléctrico.Ver Detalles Módulo Ethernet cuádruple 5140 de ASCO
Monitoree y controle en forma remota interruptores de transferencia de ASCO El módulo Ethernet cuádruple, n.º de catálogo 5140 (Acc. 72EE) de ASCO, ofrece conectividad de equipo y de funcionalidad de interruptores Ethernet de ASCO.Ver Detalles Módulo Ethernet cuádruple 5170 de ASCO
Monitoree y controle en forma remota interruptores de transferencia de ASCO El módulo Ethernet cuádruple 5170 de ASCO es la ruta óptima para monitorear, controlar y conectarse con los interruptores de transferencia de energía de ASCO en forma remota.Ver Detalles Sistema de monitoreo de arranque del motor 5101 de ASCO
Monitoree señales de arranque del generador de respaldo y prevenga cortes Un grupo electrógeno que cumple con NEC® arranca automáticamente cuando recibe una señal de arranque de un interruptor de transferencia automática. Si los cables que transmiten la señal están dañados, el motor no recibirá la señal de arranque necesaria para comenzar a suministrar energía de misión crítica. Sin monitoreo y control del circuito de arranque del motor, los operadores de la instalación nunca sabrán si el cableado está comprometido, y por tanto se corre el riesgo de sufrir un corte.Ver Detalles Unidades de administración de carga de la SERIE 5800 de ASCO
Supervise automáticamente transferencias de ATS a fuentes de emergencia Cuando la demanda en tiempo real supera la capacidad del generador, se deben conectar o desconectar cargas según la prioridad de carga para evitar la sobrecarga del generador. Las unidades de administración de carga SERIE 5800 de ASCO supervisan automáticamente las transferencias de ATS a la fuente de emergencia según las prioridades asignadas. Estas unidades optimizan el uso de la capacidad, al mismo tiempo que evitan la sobrecarga.Ver Detalles