Modelos
Plataforma de control y protección PowerLogic™ P7
Protección y control de última generación para aplicaciones exigentes PowerLogic P7 ofrece una plataforma modular y cibersegura, totalmente preparada para la virtualización. Su pantalla táctil a color de 7” y su nueva herramienta de ingeniería simplifican la configuración, prueba, integración, operación y mantenimiento, mientras maximizan sus objetivos de sostenibilidad.Parte de PowerLogic™Ver Detalles Relevadores de Protección PowerLogic™ P3
Protección para relevadores en media tensión Relevadores de protección para aplicaciones en media tensión de entrega rápida, ideales para tableristas e integradores para ahorrar tiempo. Desde protecciones de sobrecorriente hasta protecciones avanzadas, con detección de arco eléctrico y comunicación multiprotocolo incluyendo IEC 61850Parte de PowerLogic™Ver productos Easergy Sepam Series 80
Protection Relays for Custom Applications 16 types of digital curent or voltage protection for any distribution system, each one dedicated to a single application: Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. A ready to use Easergy Sepam includes: one base unit, two 20 pin connectors, one current, one current and one voltage connector, one memory cartridge, one application, one language, logipam firmware option, TCP/IP option, optional modules, comm. interfaces or core balance CT.Parte de PowerLogic™Ver productos