Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

UPS Galaxy VS de 10 kW y 208 V, 1 cadena de baterías modulares inteligentes internas de 7 Ah, ampliable a 2, puesta en marcha 5x8

GVSUPS10KB2FS

tipo de batería:

tensión de entrada:

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución para socios de Schneider Electric o Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

1 - Auditoría Pre-Contrato para 1 - UPS hasta 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Plan de servicio Advantage EAA Prevent de 1 año para (1) UPS 1 o 3P de 10 a 40 kVA, batería, PDU o Acc.

WADVEAA-AA-01

arrow2_down
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.